Schalengriffe / EPR-PF-AE-V0 / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage

Schalengriffe / EPR-PF-AE-V0 / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 7 - 11 mm



Die ergonomisch gestalteten ELESA Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 7 bis 11 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150611-C1
150631-C1
150651-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B b1 Kraft 1 Kraft 2 H h2 l1 l2 Beschreibung

5.02 €

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5017907618005001917.5287EPR.90-PF-AE-V0-C1

6.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

73201099113004002421.5429EPR.110-PF-AE-V0-C1

5.86 €

5 4 Arbeitstage 952412094100025028.526.55811EPR.120-PF-AE-V0-C1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie AE-V0 Art des Zusammenbaus Snap-in

Technischer Support