Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150611-C1
Teilenummer
|
---|
150611-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | b1 | Kraft 1 | Kraft 2 | H | h2 | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 17 | 90 | 76 | 1800 | 500 | 19 | 17.5 | 28 | 7 | EPR.90-PF-AE-V0-C1 |
Loading...
Produktlinie | AE-V0 | Art des Zusammenbaus | Snap-in |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / EPR-PF-AE-V0 / Kunststoff / versenkt / Schnappmontage, die Teilenummer ist 150611-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150611-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
b1
Kraft 1
Kraft 2
H
h2
l1
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
150631-C1 |
150651-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | b1 | Kraft 1 | Kraft 2 | H | h2 | l1 | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 73 | 20 | 109 | 91 | 1300 | 400 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | EPR.110-PF-AE-V0-C1 | |
5.86 € | 5 | 4 Arbeitstage | 95 | 24 | 120 | 94 | 1000 | 250 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | EPR.120-PF-AE-V0-C1 |