Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Maß L(mm) | 58 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 19 | B | 115 |
---|---|---|---|---|---|
b1 | 91 | h2 | 22 | l1 | 31 |
l2 | 43.5 | l3 | 40 | Produktlinie | Ergostyle |
Art des Zusammenbaus | Snap-in |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften