Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232161-C1
Teilenummer
|
---|
232161-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | h1 | h3 | h | h4 | f | Bohrung | l1 | Hebellänge | sH10 | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | - | M12 | 109 | 26.5 | 51.5 | 34 | 40 | 20 | - | - | M12 | 18 | 95 | - | - | ERF-B | Sackloch | ERF.95 B-M12-C1 |
Loading...
Produktlinie | Ergostyle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ERF. - Verstellbare Kegegriffe -Thermoplast, die Teilenummer ist 232161-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232161-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
h4
f
sH10
Gewindeschraube
Ausführung
Drehradius R(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
D
H
h1
h3
h
Bohrung
l1
Hebellänge
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232111-C1 |
232116-C1 |
232121-C1 |
232166-C1 |
232171-C1 |
232176-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | D | H | h1 | h3 | h | h4 | f | Bohrung | l1 | Hebellänge | sH10 | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | - | 6 | 52 | 15.5 | 26.5 | 19 | 19 | 15 | 7 | 3 | 6 | 11 | 45 | - | - | ERF-N | Sackloch | ERF.44 N-6-C1 | |
2.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 44 | 16 | M6 | 52 | 15.5 | 26.5 | 19 | 19 | - | - | - | - | 11 | 45 | - | M6 | ERF-p | Gewindeschraube | ERF.44 p-M6x16-C1 | |
2.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | - | M8 | 73.5 | 19 | 35 | 24.5 | 26.5 | 13 | - | - | M8 | 13.5 | 65 | - | - | ERF-B | Sackloch | ERF.63 B-M8-C1 | |
6.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | - | - | 109 | 26.5 | 51.5 | 34 | 40 | 30 | 10 | M5 | 10 | 18 | 95 | 10 | - | ERF-N | Sackloch | ERF.95 N-10x10-C1 | |
5.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | - | 12 | 109 | 26.5 | 51.5 | 34 | 40 | 30 | 10 | 5 | 12 | 18 | 95 | - | - | ERF-N | Sackloch | ERF.95 N-12-C1 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 50 | M12 | 109 | 26.5 | 51.5 | 34 | 40 | - | - | - | - | 18 | 95 | - | M12 | ERF-p | Gewindeschraube | ERF.95 p-M12x50-C1 |