• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form (Teilenummern)

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel
Flacher Hebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Besonders geeignet, wenn aufgrund des verfügbaren Platzes und der Betätigungsart ein flacher Hebel einem schrägen Hebel vorzuziehen ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

255205-C1

Teilenummer
255205-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 H H1 h h1 h2 h3 Produktlinie l1 Hebellänge R Zähnezahl Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625Rostfreier Stahl15.537.5C1122730.5-29.5620.5Ergostyle9303018GewindeschraubeERW-SST-pERW.30-SST-p-M6x25-C1

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form, die Teilenummer ist 255205-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 255205-C1.

Produktvarianten

Teilenummer
253061-C3
253061-C4
253061-C5
255205-C17
255205-C2
255205-C3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 H H1 h h1 h2 h3 Produktlinie l1 Hebellänge R Zähnezahl Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.07 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C3122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C3

2.07 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C4122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C4

2.07 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M3--15.537.5C5122730.51029.5620.5Ergostyle9303018SacklochERW-BERW.30-B-M3-C5

2.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage ---------------------

2.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M625Rostfreier Stahl15.537.5C2122730.5-29.5620.5Inox9303018GewindeschraubeERW-SST-pERW.30-SST-p-M6x25-C2

2.71 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M625-15.537.5C3122730.5-29.5620.5Inox9303018GewindeschraubeERW-SST-pERW.30-SST-p-M6x25-C3

Technischer Support