• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form (Teilenummern)

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel
Flacher Hebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Besonders geeignet, wenn aufgrund des verfügbaren Platzes und der Betätigungsart ein flacher Hebel einem schrägen Hebel vorzuziehen ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

255209-C5

Teilenummer
255209-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 H H1 h h1 h2 h3 Produktlinie l1 Hebellänge R Zähnezahl Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.99 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M510Rostfreier Stahl15.552C5122730.5-29.5618.5Ergostyle11454418GewindeschraubeERW-SST-pERW.44-SST-p-M5x10-C5

Loading...

  1. 1

Technischer Support