Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form (Teilenummern)

Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel
Flacher Hebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Besonders geeignet, wenn aufgrund des verfügbaren Platzes und der Betätigungsart ein flacher Hebel einem schrägen Hebel vorzuziehen ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

253101-C5

Teilenummer
253101-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 H H1 h h1 h2 h3 Produktlinie l1 Hebellänge R Zähnezahl Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--15.552C5122730.51029.5618.5Ergostyle11454418SacklochERW-BERW.44-B-M5-C5

Loading...

  1. 1

Technischer Support