Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
254351-C1
Teilenummer
|
---|
254351-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | Produktlinie | l1 | Hebellänge | R | Zähnezahl | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 35 | - | 19 | 73.5 | C1 | 15 | 36.5 | 40 | - | 37.5 | 8 | 26.5 | Ergostyle | 13.5 | 65 | 63 | 20 | Gewindeschraube | ERW-p | ERW.63-p-M8x35-C1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / ERW. / Edelstahl / L-Form, die Teilenummer ist 254351-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 254351-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
H
H1
h1
h2
h3
Produktlinie
l1
Hebellänge
R
Zähnezahl
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
253061-C3 |
253061-C4 |
253061-C5 |
254351-C17 |
254351-C2 |
254351-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | Produktlinie | l1 | Hebellänge | R | Zähnezahl | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M3 | - | - | 15.5 | 37.5 | C3 | 12 | 27 | 30.5 | 10 | 29.5 | 6 | 20.5 | Ergostyle | 9 | 30 | 30 | 18 | Sackloch | ERW-B | ERW.30-B-M3-C3 | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M3 | - | - | 15.5 | 37.5 | C4 | 12 | 27 | 30.5 | 10 | 29.5 | 6 | 20.5 | Ergostyle | 9 | 30 | 30 | 18 | Sackloch | ERW-B | ERW.30-B-M3-C4 | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M3 | - | - | 15.5 | 37.5 | C5 | 12 | 27 | 30.5 | 10 | 29.5 | 6 | 20.5 | Ergostyle | 9 | 30 | 30 | 18 | Sackloch | ERW-B | ERW.30-B-M3-C5 | |
2.95 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 35 | - | 19 | 73.5 | C2 | 15 | 36.5 | 40 | - | 37.5 | 8 | 26.5 | Ergostyle | 13.5 | 65 | 63 | 20 | Gewindeschraube | ERW-p | ERW.63-p-M8x35-C2 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 35 | - | 19 | 73.5 | C3 | 15 | 36.5 | 40 | - | 37.5 | 8 | 26.5 | Ergostyle | 13.5 | 65 | 63 | 20 | Gewindeschraube | ERW-p | ERW.63-p-M8x35-C3 |