Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
255136-C4
Teilenummer
|
---|
255136-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | Produktlinie | l1 | Hebellänge | R | Zähnezahl | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | Rostfreier Stahl | 19 | 73.5 | C4 | 15 | 36.5 | 40 | 12 | 37.5 | 8 | 26.5 | Inox | 13.5 | 65 | 63 | 20 | Sackloch | ERW-SST | ERW.63-SST-M8-C4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
H
H1
h
h1
h2
h3
Produktlinie
l1
Hebellänge
R
Zähnezahl
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften