Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
233158-C2 |
233163-C2 |
234518-C2 |
234528-C2 |
234538-C2 |
234543-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | h | Bohrung | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M10 | 18 | M10 | - | ERX-AV-B | Sackloch | ERX.78 AV B-M10-C2 | |
3.59 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M12 | 17 | M12 | - | ERX-AV-B | Sackloch | ERX.78 AV B-M12-C2 | |
3.41 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | M10 | - | - | M10 | ERX-AV-p | Gewindeschraube | ERX.78 AV p-M10x20-C2 | |
3.52 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | M10 | - | - | M10 | ERX-AV-p | Gewindeschraube | ERX.78 AV p-M10x30-C2 | |
3.52 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | - | - | M10 | ERX-AV-p | Gewindeschraube | ERX.78 AV p-M10x40-C2 | |
3.65 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | - | - | M10 | ERX-AV-p | Gewindeschraube | ERX.78 AV p-M10x50-C2 |
Loading...
Drehradius R(mm) | 78 | L | 90.5 | D | 24.5 |
---|---|---|---|---|---|
H | 54 | H1 | 58 | h1 | 45 |
h2 | 12 | h3 | 44 | d1 | 19 |
l1 | 16 | Hebellänge | 80 | Zähnezahl | 24 |
Produktlinie | Ergostyle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
h
Bohrung
Gewindeschraube
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften