Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
225411-C6
Teilenummer
|
---|
225411-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 35 | 36 | 10 | C6 | 20 | 70 | 20 | 8 | ESN.70 B-M10-C6 |
Loading...
Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung | Unterausführung | ESN. |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / ESN., die Teilenummer ist 225411-C6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 225411-C6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
h
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
225236-C1 |
225236-C17 |
225236-C2 |
225236-C3 |
225236-C4 |
225236-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 27.5 | 28 | 8 | C1 | 16 | 55 | 18 | 6.5 | ESN.55 B-M6-C1 | |
3.44 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 27.5 | 28 | 8 | C2 | 16 | 55 | 18 | 6.5 | ESN.55 B-M6-C2 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 27.5 | 28 | 8 | C3 | 16 | 55 | 18 | 6.5 | ESN.55 B-M6-C3 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 27.5 | 28 | 8 | C4 | 16 | 55 | 18 | 6.5 | ESN.55 B-M6-C4 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 27.5 | 28 | 8 | C5 | 16 | 55 | 18 | 6.5 | ESN.55 B-M6-C5 |