Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150915
Teilenummer
|
---|
150915 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | Zubehörcode für die Farbausführung | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | l1 | l3 | Radstand | x | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | 68 | 539 | 54 | 28 | - | 28 | 1800 | 2000 | 20 | 448 | 20.3 | 500 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-500-CLEAN |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | d | 10.5 | d2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
h4 | 15 | Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / ETH / Aluminium, Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 150915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150915.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zubehörcode für die Farbausführung
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
l1
l3
Radstand
x
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
150911 |
150913 |
150917 |
150919 |
150931 |
150933 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | Zubehörcode für die Farbausführung | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | l1 | l3 | Radstand | x | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | 68 | 339 | 54 | 28 | - | 28 | 2400 | 2800 | 20 | 248 | 20.3 | 300 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-300-CLEAN | |
35.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | 68 | 439 | 54 | 28 | - | 28 | 2000 | 2300 | 20 | 348 | 20.3 | 400 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-400-CLEAN | |
40.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | - | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-600-CLEAN | |
42.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | 68 | 739 | 54 | 28 | - | 28 | 900 | 1200 | 20 | 648 | 20.3 | 700 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-700-CLEAN | |
42.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | 85.5 | 357 | 67 | 35 | - | 35 | 3000 | 3100 | 28 | 251 | 18.5 | 300 | 91 | ETH-CLEAN | ETH.35-300-CLEAN | |
46.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | 85.5 | 457 | 67 | 35 | - | 35 | 2700 | 2800 | 28 | 351 | 18.5 | 400 | 91 | ETH-CLEAN | ETH.35-400-CLEAN |