Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
262165-C2
Teilenummer
|
---|
262165-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | Zubehörcode für die Farbausführung | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | l1 | l3 | Radstand | x | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | C2 | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-EP | ETH.28-600-EP-C2 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | d | 10.5 | d2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
h4 | 15 | Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / ETH / Aluminium, Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 262165-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 262165-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
Zubehörcode für die Farbausführung
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
l1
l3
Radstand
x
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
150917 |
150919 |
150931 |
262165-C3 |
262165-C4 |
262165-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | Zubehörcode für die Farbausführung | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | l1 | l3 | Radstand | x | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | - | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-600-CLEAN | |
42.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | 68 | 739 | 54 | 28 | - | 28 | 900 | 1200 | 20 | 648 | 20.3 | 700 | 86 | ETH-CLEAN | ETH.28-700-CLEAN | |
42.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | 85.5 | 357 | 67 | 35 | - | 35 | 3000 | 3100 | 28 | 251 | 18.5 | 300 | 91 | ETH-CLEAN | ETH.35-300-CLEAN | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | C3 | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-EP | ETH.28-600-EP-C3 | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | C4 | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-EP | ETH.28-600-EP-C4 | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 68 | 639 | 54 | 28 | C5 | 28 | 1200 | 1500 | 20 | 548 | 20.3 | 600 | 86 | ETH-EP | ETH.28-600-EP-C5 |