Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
223546-C4
Teilenummer
|
---|
223546-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | l3 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | - | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | - | - | 50 | - | Ergostyle | 5.5 | - | 12 | Gewindeschraube | EWN-p | EWN.48 p-M6x30-C4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
d2
d3
h
l3
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
Produktlinie
l2
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften