Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
223226-C1
Teilenummer
|
---|
223226-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | l3 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 47 | 24 | 7 | C1 | 13.5 | - | - | 50 | 12 | Ergostyle | 5.5 | - | 13 | Durchgangsbohrung | EWN-B | EWN.48 B-M8-C1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Senkbohrung / EWN., die Teilenummer ist 223226-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 223226-C1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
d2
d3
l3
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
223132-C0 |
223133-C0 |
223144-C0 |
223226-C17 |
223226-C2 |
223226-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | l3 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | - | 55 | 28 | 8 | - | 16 | 12 | 10.5 | 55 | 18 | Ergostyle | 6.5 | 25 | 20 | Durchgangsbohrung | EWN-FP | EWN.55 FP-M6-C0 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 55 | 28 | 8 | - | 16 | 12 | 10.5 | 55 | 18 | Ergostyle | 6.5 | 25 | 25 | Durchgangsbohrung | EWN-FP | EWN.55 FP-M8-C0 | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 63 | 32 | 9 | - | 19 | 14 | 10.5 | 63 | 20 | Ergostyle | 7.5 | 29 | 45 | Durchgangsbohrung | EWN-FP | EWN.63 FP-M8-C0 | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 47 | 24 | 7 | C2 | 13.5 | - | - | 50 | 12 | Ergostyle | 5.5 | - | 13 | Durchgangsbohrung | EWN-B | EWN.48 B-M8-C2 | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 47 | 24 | 7 | C3 | 13.5 | - | - | 50 | 12 | Ergostyle | 5.5 | - | 13 | Durchgangsbohrung | EWN-B | EWN.48 B-M8-C3 |