Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
222133
Teilenummer
|
---|
222133 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | d2 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | l3 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.40 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 48 | 24 | 7 | 13.5 | - | 50 | - | Inox | 6 | - | Gewindeschraube | EWNM-SST-p | EWNM.48-SST-pM6x20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / EWNM-SST, die Teilenummer ist 222133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 222133.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
h
l3
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
d1
Durchmesser
Produktlinie
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
222004 |
222011 |
222012 |
222135 |
222141 |
222143 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | d2 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | l3 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 40 | 21 | 6.5 | 13.5 | - | 40 | 12 | Ergostyle | 5.5 | - | Sackloch | EWNM-SST | EWNM-SST-40-M6 | |
15.27 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 48 | 24 | 7 | 13.5 | 6.4 | 50 | 10 | Ergostyle | 6 | 22 | Durchgangsbohrung | EWNM-SST-FP | EWNM-SST-48-FP-M6 | |
15.20 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 48 | 24 | 7 | 13.5 | - | 50 | 15 | Ergostyle | 6 | - | Sackloch | EWNM-SST | EWNM-SST-48-M6 | |
30.03 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 48 | 24 | 7 | 13.5 | - | 50 | - | Inox | 6 | - | Gewindeschraube | EWNM-SST-p | EWNM.48-SST-pM6x25 | |
27.19 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 48 | 24 | 7 | 13.5 | - | 50 | - | Inox | 6 | - | Gewindeschraube | EWNM-SST-p | EWNM.48-SST-pM8x16 | |
28.40 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | 48 | 24 | 7 | 13.5 | - | 50 | - | Inox | 6 | - | Gewindeschraube | EWNM-SST-p | EWNM.48-SST-pM8x20 |