Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
224576-C4
Teilenummer
|
---|
224576-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | Durchmesser | Produktlinie | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | - | 47 | 24 | 7 | C4 | 13.5 | 4 | 50 | Inox | 1.5 | 5.5 | EWN-SST-p-PB | EWN.48-SST-p-M6x20-PB-C4 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
Durchmesser
Produktlinie
l1
l2
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften