Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
208111-C2
Teilenummer
|
---|
208111-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | d4 | C | Außendurchmesser | l | R | Arbeit3 | Zubehörcode für die Farbausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C2 | EYK.275+I A-20-C2 |
Loading...
Griff, Dicke t(mm) | 54 | Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm) | 35 | Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
h(mm) | 38 | H(mm) | 65 | B | 21 |
d2 | 33 | d5 | 70 | h1 | 14 |
Bohrung | 20 | Drehmoment1 | 270 | Unterausführung | EYK. |
Griff | Drehgriff | Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für EYK. - Dreiarmhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 208111-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 208111-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
d4
C
Außendurchmesser
l
R
Arbeit3
Zubehörcode für die Farbausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
208111-C1 |
208111-C3 |
208111-C4 |
208111-C5 |
208111-C6 |
208311-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | d4 | C | Außendurchmesser | l | R | Arbeit3 | Zubehörcode für die Farbausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C1 | EYK.275+I A-20-C1 | |
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C3 | EYK.275+I A-20-C3 | |
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C4 | EYK.275+I A-20-C4 | |
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C5 | EYK.275+I A-20-C5 | |
96.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 275 | 76 | 50 | 275 | 19.5 | 112.5 | 12 | C6 | EYK.275+I A-20-C6 | |
96.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 80 | 55 | 400 | 12 | 172.5 | 16 | C1 | EYK.400+I A-20-C1 |