Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30003
Teilenummer
|
---|
30003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | d1 | Durchmesser | F | h3 | r | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 40 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.GS | F.36 GS-10/40 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Reglerflansche mit Durchgangsbohrung / F.N-F.K-F.GS, die Teilenummer ist 30003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30003.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
d1
Durchmesser
F
h3
r
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
29002 |
30002 |
30004 |
30102 |
30103 |
30104 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | d1 | Durchmesser | F | h3 | r | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.1 | 32 | 15 | 30 | 38 | 6 | 9.5 | 0.8 | F.N | F.32 N | |
4.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 35 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.N | F.36 N | |
4.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.1 | 37 | 15 | 35 | 45 | 7 | 12 | 1 | F.K | F.36 K | |
4.18 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.N | F.40 N | |
4.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.GS | F.40 GS-10/40 | |
4.27 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 42 | 18 | 40 | 50 | 7 | 14 | 1 | F.K | F.40 K |