Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111001-NP
Teilenummer
|
---|
111001-NP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | d | d' | Durchmesser | f' | L | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | M10 | 10.5 | M10 | 76±0.2 | 113 | 35.5 | 42 | HCK-NP | HCK.76-M10-NP |
Loading...
A | 20 | B | 33 | C | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Technopolymer | Drehmoment 1 | 12 | r | 18.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für HCK. - Ölstandanzeiger -mit oder ohne transparenten Schutzrahmen Kunststoff Thermoplast, die Teilenummer ist 111001-NP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111001-NP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
d
d'
Durchmesser
f'
L
l1
l2
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111001 |
111011 |
111011-NP |
111021 |
111021-NP |
111031 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | d | d' | Durchmesser | f' | L | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | M10 | 10.5 | M10 | 76±0.2 | 113 | 35.5 | 42 | HCK. | HCK.76-M10 | |
38.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 127 | M12 | 12.5 | M12 | 127±0.5 | 164 | 46.5 | 71 | HCK. | HCK.127-M12 | |
33.07 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 127 | M12 | 12.5 | M12 | 127±0.5 | 164 | 46.5 | 71 | HCK-NP | HCK.127-M12-NP | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 176 | M12 | 12.5 | M12 | 176±0.5 | 213 | 46.5 | 120 | HCK. | HCK.176-M12 | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 176 | M12 | 12.5 | M12 | 176±0.5 | 213 | 46.5 | 120 | HCK-NP | HCK.176-M12-NP | |
51.24 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 254 | M12 | 12.5 | M12 | 254±0.5 | 291 | 46.5 | 198 | HCK. | HCK.254-M12 |