Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111025
Teilenummer
|
---|
111025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | d | d' | Durchmesser | f' | L | l1 | l2 | Werkstoff | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 176 | M12 | 12.5 | M12 | 176±0.5 | 213 | 46.5 | 120 | Rostfreier Stahl | Inox | HCK-GL-SST | HCK.176-GL-SST-M12 |
Loading...
A | 20 | B | 33 | C | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment 1 | 12 | r | 18.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für HCK. - Ölstandanzeiger -Glykol-beständig Kunststoff Thermoplast, die Teilenummer ist 111025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
d
d'
Durchmesser
f'
L
l1
l2
Werkstoff
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111014 |
111015 |
111024 |
111034 |
111035 |
111044 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | d | d' | Durchmesser | f' | L | l1 | l2 | Werkstoff | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 127 | M12 | 12.5 | M12 | 127±0.5 | 164 | 46.5 | 71 | Pyrexglas | - | HCK-GL | HCK.127-GL-M12 | |
56.83 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 127 | M12 | 12.5 | M12 | 127±0.5 | 164 | 46.5 | 71 | Pyrexglas | Inox | HCK-GL-SST | HCK.127-GL-SST-M12 | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 176 | M12 | 12.5 | M12 | 176±0.5 | 213 | 46.5 | 120 | Pyrexglas | - | HCK-GL | HCK.176-GL-M12 | |
62.70 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 254 | M12 | 12.5 | M12 | 254±0.5 | 291 | 46.5 | 198 | Pyrexglas | - | HCK-GL | HCK.254-GL-M12 | |
73.39 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 254 | M12 | 12.5 | M12 | 254±0.5 | 291 | 46.5 | 198 | Pyrexglas | Inox | HCK-GL-SST | HCK.254-GL-SST-M12 | |
82.08 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 381 | M12 | 12.5 | M12 | 381±0.5 | 418 | 46.5 | 325 | Pyrexglas | - | HCK-GL | HCK.381-GL-M12 |