Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
111101 |
111102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | l1 | Drehmoment 1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | M10 | 10.5 | M10 | 41 | 76 | 108 | 17 | 12 | HCY.76-E-NO-M10 | |
100.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 76 | M10 | 10.5 | M10 | 41 | 76 | 108 | 17 | 12 | HCY.76-E-NC-M10 |
Loading...
A | 16 | A1 | 16 | B | 29 |
---|---|---|---|---|---|
C | 32 | H | 46 | h1 | 37 |
l | 40 | m | 16 | Werkstoff | Technopolymer |
r | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
d
d'
Durchmesser
e
f'
L
l1
Drehmoment 1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften