Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
111389-R
Teilenummer
|
---|
111389-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | B | C | e | f' | L | m | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 15 | 24 | 203 | 254 | 278 | 25 | 12.5 | 32÷210 | 0÷100 | HCZ/T-VT | HCZ.254/T-VT-M12 |
Loading...
A | 23.5 | d | M12 | d' | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | M12 | Werkstoff | Technopolymer | Drehmoment 1 | 6 |
Produktlinie | SUPER-Technopolymer |
Sie befinden sich auf der Seite für HCZ-VT - Ölstandanzeiger -Kunststoff SUPER-Montageschrauben mit oder ohne Schutzrahmen, die Teilenummer ist 111389-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 111389-R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
B
C
e
f'
L
m
r
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
111385 |
111386 |
111388 |
111392 |
111393-R |
111395 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | B | C | e | f' | L | m | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 127 | 15 | 22 | 80 | 127 | 150 | 23 | 11.5 | - | - | HCZ-VT | HCZ.127-VT-M12 | |
21.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 15 | 22 | 80 | 127 | 150 | 23 | 11.5 | 32÷210 | 0÷100 | HCZ/T-VT | HCZ.127/T-VT-M12 | |
28.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 15 | 24 | 203 | 254 | 278 | 25 | 12.5 | - | - | HCZ-VT | HCZ.254-VT-M12 | |
17.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 17.5 | 27 | 40 | 76 | 105 | 18 | 14.5 | - | - | HCZ-P-VT | HCZ.76-P-VT-M12 | |
25.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 17.5 | 27 | 40 | 76 | 105 | 18 | 14.5 | 68÷210 | 20÷100 | HCZ/T-P-VT | HCZ.76/T-P-VT-M12 | |
20.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 17.5 | 27 | 80 | 127 | 156 | 23 | 14.5 | - | - | HCZ-P-VT | HCZ.127-P-VT-M12 |