Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
14561
Code | Description | Code | Description | d1 | A | B | D | d | s | Tightening torque [Nm] | Weight |
14441 | HGFT.10-3/8 C9 | 14444 | HGFT.10-3/8 C6 | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 4 |
14461 | HGFT.13-1/2 C9 | 14464 | HGFT.13-1/2 C6 | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
14481 | HGFT.16-3/4 C9 | 14484 | HGFT.16-3/4 C6 | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 10 |
14521 | HGFT.21-1 C9 | 14524 | HGFT.21-1 C6 | G 1 | 11 | 9.5 | 42.5 | 23 | 38 | 10÷12 | 15 |
14541 | HGFT.25-1¼ C9 | 14544 | HGFT.25-1¼ C6 | G1 1/4 | 11 | 9 | 50 | 30 | 46 | 12÷15 | 30 |
14561 | HGFT.40-2 C9 | 14564 | HGFT.40-2 C6 | G 2 | 12 | 11 | 68 | 40 | 62 | 12÷15 | 60 |
Code | Description | d1 | A | B | D | d | s | Tightening torque [Nm] | Weight |
14446 | HGFT.10/SL-3/8 | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 3 |
14466 | HGFT.13/SL-1/2 | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 5 |
14486 | HGFT.16/SL-3/4 | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 9 |
14526 | HGFT.21/SL-1 | G 1 | 11 | 9.5 | 42.5 | 23 | 38 | 10÷12 | 14 |
14546 | HGFT.25/SL-1¼ | G1 1/4 | 11 | 9 | 50 | 30 | 46 | 12÷15 | 29 |
14566 | HGFT.40/SL-2 | G 2 | 12 | 11 | 68 | 40 | 62 | 12÷15 | 59 |
Teilenummer
|
---|
14561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennmaßangabe des runden Schraubgewindes | A | B | Zubehörcode für die Farbausführung | D | d | Durchmesser | Anzugsdrehmoment Einheit | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | 12 | 11 | C9 | 68 | 40 | G 2 | 12÷15 | 62 | HGFT. | HGFT.40-2 C9 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HGFT. - Ölschaugläser -Thermoplast, die Teilenummer ist 14561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 14561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennmaßangabe des runden Schraubgewindes
A
B
Zubehörcode für die Farbausführung
D
d
Durchmesser
Anzugsdrehmoment Einheit
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
14446 |
14461 |
14464 |
14466 |
14564 |
14566 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennmaßangabe des runden Schraubgewindes | A | B | Zubehörcode für die Farbausführung | D | d | Durchmesser | Anzugsdrehmoment Einheit | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G3/8 | 8 | 7 | - | 24 | 11 | G 3/8 | 4÷8 | 22 | HGFT/SL | HGFT.10/SL-3/8 | |
3.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G1/2 | 10 | 8.5 | C9 | 28 | 14.5 | G 1/2 | 6÷8 | 24 | HGFT. | HGFT.13-1/2 C9 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G1/2 | 10 | 8.5 | C6 | 28 | 14.5 | G 1/2 | 6÷8 | 24 | HGFT. | HGFT.13-1/2 C6 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G1/2 | 10 | 8.5 | - | 28 | 14.5 | G 1/2 | 6÷8 | 24 | HGFT/SL | HGFT.13/SL-1/2 | |
9.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G2 | 12 | 11 | C6 | 68 | 40 | G 2 | 12÷15 | 62 | HGFT. | HGFT.40-2 C6 | |
8.21 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | G2 | 12 | 11 | - | 68 | 40 | G 2 | 12÷15 | 62 | HGFT/SL | HGFT.40/SL-2 |