Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
120644
Teilenummer
|
---|
120644 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Produktlinie | l1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 15 | Rostfreier Stahl | 22 | 65 | 18 | Inox | 21 | - | 4 | I.621+x-SST | I.621/65+x-M10-SST |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe mit Gewindezapfen / I.621+□ / Innensechskant / Innensechskant, Schlüsselfläche / drehbar, die Teilenummer ist 120644.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120644.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
l2
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Produktlinie
l1
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
120622 |
120623 |
120624 |
120646 |
120647 |
120648 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Produktlinie | l1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 13 | - | 15.5 | 45 | 13 | - | 15 | - | 4 | I.621+x | I.621/45+x-M8 | |
7.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 13 | - | 15.5 | 45 | 13 | Inox | 15 | - | 3 | I.621+x-SST | I.621/45+x-M6-SST | |
7.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 15 | Rostfreier Stahl | 15.5 | 45 | 13 | Inox | 15 | - | 4 | I.621+x-SST | I.621/45+x-M8-SST | |
5.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 15 | - | 23 | 73 | 19 | - | 24 | - | 4 | I.621+x | I.621/73+x-M8 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 15 | - | 23 | 73 | 19 | - | 24 | - | 4 | I.621+x | I.621/73+x-M10 | |
11.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 15 | - | 23 | 73 | 19 | Inox | 24 | - | 4 | I.621+x-SST | I.621/73+x-M8-SST |