Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
120946
Teilenummer
|
---|
120946 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | h | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 16 | 25 | C6 | 12 | 4 | 17 | - | I.622 N | I.622/25 N-6-C6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Konusgriffe mit Sackloch / N / Sackloch, die Teilenummer ist 120946.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120946.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
h
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
120941 |
120971 |
120976 |
121021 |
121026 |
121031 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | h | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 16 | 25 | C9 | 12 | 4 | 17 | - | I.622 N | I.622/25 N-6-C9 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 20 | 32 | C9 | 14 | 6 | 21 | - | I.622 N | I.622/30 N-8-C9 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 20 | 32 | C6 | 14 | 6 | 21 | - | I.622 N | I.622/30 N-8-C6 | |
1.67 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 26 | 42 | C9 | 17 | 6 | 25 | - | I.622 N | I.622/40 N-8-C9 | |
1.96 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 26 | 42 | C6 | 17 | 6 | 25 | - | I.622 N | I.622/40 N-8-C6 | |
1.67 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 26 | 42 | C9 | 17 | 7.5 | 30 | - | I.622 N | I.622/40 N-10-C9 |