Pilzgriffe mit Sackloch / IEL.N SOFT / Sackloch

Pilzgriffe mit Sackloch / IEL.N SOFT / Sackloch
  • Mengenrabatt
Pilzgriffe
Hoch elastischer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomer (TPE), chemisch verbunden Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Produziert aus FDA-konformem Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Sackloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26642
26661
26662
26663
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Beschreibung

5.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 12472834IEL.47 N-12 SOFT

5.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 10652350IEL.65 N-10 SOFT

5.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 12652350IEL.65 N-12 SOFT

5.39 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 14652330IEL.65 N-14 SOFT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 45 Produktlinie Soft Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support