Reglerknöpfe / IZN.380 / Durchgangsbohrung, Querbohrung / Skala

Reglerknöpfe / IZN.380 / Durchgangsbohrung, Querbohrung / Skala
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 30 mm, 26 - 48 mm, 8 - 13 mm, 32 - 57 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 80 mm, 32 - 80 mm / [Durchmesser Bohrung] 3 - 5 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Reglerknöpfe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Mit einem Griffbereich von 16 bis 30 mm, 26 bis 48 mm, 8 bis 13 mm oder 32 bis 57 mm bieten die Reglerknöpfe optimalen Halt. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 30 bis 80 mm, 32 bis 80 mm, während der Durchmesser der Bohrung 3 bis 5 mm beträgt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29001
29016
29021
30001
30016
30021
30101
30116
30121
30216
30221
30301
30316
30321
30331
30401
30416
30421
30451
30458
30461
30466
30473
30476
30501
30516
30521
30601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d2 d3 d4 Durchmesser F f h h1 h2 h3 L1 R s Unterausführung Beschreibung

6.58 €

3.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

653226151921-30-31689----IZN.380IZN.380/32 A-6

10.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 653226151921-303831689632-0.8IZN.380+FGSIZN.380/32 A-6+FGS-10/40

10.63 €

5.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

653226151921-303831689632-0.8IZN.380+KIZN.380/32 A-6+K

6.93 €

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

663729152527-35-3161010----IZN.380IZN.380/36 A-6

11.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 663729152527-35453161010736-1IZN.380+FGSIZN.380/36 A-6+FGS-10/40

11.09 €

5.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

663729152527-35453161010736-1IZN.380+KIZN.380/36 A-6+K

8.25 €

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

874232182931-40-4171111----IZN.380IZN.380/40 A-8

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 874232182931-40504171111739-1IZN.380+FGSIZN.380/40 A-8+FGS-10/40

12.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 874232182931-40504171111739-1IZN.380+KIZN.380/40 A-8+K

15.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 884835223234-50554221014843-1IZN.380+FGSIZN.380/45 A-8+FGS-10/100

15.64 €

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

884835223234-50554221014843-1IZN.380+KIZN.380/45 A-8+K

10.08 €

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10952392237394.250-4221314--15-IZN.380IZN.380/50 A-10

16.39 €

7.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1095239223739-50634221314948-1IZN.380+FGSIZN.380/50 A-10+FGS-10/100

15.95 €

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1095239223739-50634221314948-1IZN.380+KIZN.380/50 A-10+K

10.08 €

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12952392237394.250-4221314--15-IZN.380IZN.380/50 A-12

10.69 €

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121058412642445.260-5271116--17-IZN.380IZN.380/56 A-12

16.85 €

8.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12105841264244-607052711161152-1IZN.380+FGSIZN.380/56 A-12+FGS-10/100

16.48 €

7.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12105841264244-60705271116952-1IZN.380+KIZN.380/56 A-12+K

13.20 €

6.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101163442648506.260-5301016--19-IZN.380IZN.380/63 A-10

20.24 €

9.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10116344264850-607853010161357-1IZN.380+FGSIZN.380/63 A-10+FGS-10/100

19.45 €

9.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10116344264850-607853010161357-1IZN.380+KIZN.380/63 A-10+K

12.76 €

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121163442648506.260-5301016--19-IZN.380IZN.380/63 A-12

20.24 €

9.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12116344264850-607853010161357-1IZN.380+FGSIZN.380/63 A-12+FGS-10/100

19.89 €

9.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12116344264850-607853010161357-1IZN.380+KIZN.380/63 A-12+K

12.76 €

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

141163442648506.260-5301016--19-IZN.380IZN.380/63 A-14

20.53 €

9.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14116344264850-607853010161357-1IZN.380+FGSIZN.380/63 A-14+FGS-10/100

19.89 €

9.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14116344264850-607853010161357-1IZN.380+KIZN.380/63 A-14+K

19.58 €

9.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

161280482659626.280-5301317--24-IZN.380IZN.380/80 A-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung und Keilnut

Technischer Support