Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32424
Teilenummer
|
---|
32424 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d2 | Kraft Einheit | H | h | h1 | l2 | S | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 25 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | 18.5 | - | 13 | Gewindeschraube | L.652-p | L.652/40 p-M6x25 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für T-Griffe / L.652 / Kunststoff / Gewindezapfen, Innengewinde, Sackloch, die Teilenummer ist 32424.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32424.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörcode für die Farbausführung
d2
h
l2
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Kraft Einheit
H
h1
S
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32420-C6 |
32421 |
32423 |
32425 |
32426 |
32426-C17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d2 | Kraft Einheit | H | h | h1 | l2 | S | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | - | 41 | C9 | 9 | 2500 | 28 | 18 | 18.5 | 23 | 13 | Sackloch | L.652-B | L.652/40 B-6-C9 | |
3.30 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | 18.5 | - | 13 | Gewindeschraube | L.652-p | L.652/40 p-M5x20 | |
2.98 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | 41 | - | - | 2500 | 28 | - | 18.5 | - | 13 | Gewindeschraube | L.652-p | L.652/40 p-M5x16 | ||
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 41 | C9 | - | 2500 | 28 | 16 | 18.5 | - | 13 | Sackloch | L.652-B | L.652/40 B-M6-C9 | |
3.72 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |