Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32439
Teilenummer
|
---|
32439 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d2 | Kraft Einheit | H | h | h1 | l2 | S | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | 56.5 | - | - | 3300 | 33 | - | 21.5 | - | 15 | Gewindeschraube | L.652-p | L.652/55 p-M8x20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zubehörcode für die Farbausführung
d2
h
l2
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Kraft Einheit
H
h1
S
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften