Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32563
Teilenummer
|
---|
32563 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | H | h1 | h2 | d1 | h | Bohrung | S | Zähnezahl | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M6 | 80 | 47 | 31.5 | 5.5 | 15 | 16 | M6 | 20 | 20 | - | L.652-S-B | Sackloch | L.652-S/80 B-M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für L.652-S - Sicherheits T-Griffe -Thermoplast Einrasten durch Drücken, die Teilenummer ist 32563.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32563.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewindeschraube
Ausführung
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
L
H
h1
h2
d1
h
Bohrung
S
Zähnezahl
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32542 |
32552 |
32553 |
32565 |
32571 |
32572 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | L | H | h1 | h2 | d1 | h | Bohrung | S | Zähnezahl | Gewindeschraube | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | M5 | 67 | 41 | 29 | 4 | 12 | - | - | 16 | 18 | M5 | L.652-S-p | Gewindeschraube | L.652-S/67 p-M5x16 | |
9.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 67 | 41 | 29 | 4 | 12 | - | - | 16 | 18 | M6 | L.652-S-p | Gewindeschraube | L.652-S/67 p-M6x16 | |
9.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 67 | 41 | 29 | 4 | 12 | - | - | 16 | 18 | M6 | L.652-S-p | Gewindeschraube | L.652-S/67 p-M6x25 | |
9.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | M8 | 80 | 47 | 31.5 | 5.5 | 15 | 13 | M8 | 20 | 20 | - | L.652-S-B | Sackloch | L.652-S/80 B-M8 | |
9.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | M8 | 80 | 47 | 31.5 | 5.5 | 15 | - | - | 20 | 20 | M8 | L.652-S-p | Gewindeschraube | L.652-S/80 p-M8x20 | |
9.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | M8 | 80 | 47 | 31.5 | 5.5 | 15 | - | - | 20 | 20 | M8 | L.652-S-p | Gewindeschraube | L.652-S/80 p-M8x25 |