Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33501
Teilenummer
|
---|
33501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | D | h2 | d1 | d3 | h | h max | h min | h1 max | Maximale kraft Einheit | Bohrung | l1 | Hebellänge | Gewindeschraube | x | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | Rostfreier Stahl | M6 | 50 | - | 18 | - | 6.1 | 9 | 18 | - | - | - | 4000 | - | 18 | 65 | M6 | 0.75 | Inox | LAC-SST-p | Gewindeschraube | LAC-63 SST-p-M6x50 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Klemmhebel / LAC., 334, 335 / Thermoplast / Innengewinde, die Teilenummer ist 33501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsbereich, Durchmesser C(mm)
h2
h max
h min
h1 max
Bohrung
Ausführung
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
D
d1
d3
h
Maximale kraft Einheit
l1
Hebellänge
Gewindeschraube
x
Produktlinie
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
33476 |
33477 |
33481 |
33512 |
33517 |
33532 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Befestigungsbereich, Durchmesser C (mm) | D | h2 | d1 | d3 | h | h max | h min | h1 max | Maximale kraft Einheit | Bohrung | l1 | Hebellänge | Gewindeschraube | x | Produktlinie | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | - | M6 | 50 | - | 21 | - | 6.1 | 9 | - | 24 | 22.5 | - | 4000 | - | 18 | 65 | M6 | 0.75 | SUPER-Technopolymer | LAC-R-p | Gewindeschraube | LAC-R-63 p-M6x50 | |
10.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | Rostfreier Stahl | M6 | 25 | - | 21 | - | 6.1 | 9 | - | 24 | 22.5 | - | 4000 | - | 18 | 65 | M6 | 0.75 | SUPER-Technopolymer | LAC-R-SST-p | Gewindeschraube | LAC-R-63 SST-p-M6x25 | |
10.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | - | M6 | 50 | - | 21 | - | 6.1 | 9 | - | 24 | 22.5 | - | 4000 | - | 18 | 65 | M6 | 0.75 | Inox | LAC-R-SST-p | Gewindeschraube | LAC-R-63 SST-p-M6x50 | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 79 | - | - | - | M8 | 25 | 7 | 8.1 | 11 | - | 28 | 26.5 | 32.5 | 7000 | M8 | 20 | 80 | - | 1 | SUPER-Technopolymer | LAC-R-B | Sackloch | LAC-R-80 B-M8 | |
9.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 79 | Rostfreier Stahl | - | - | M8 | 25 | 7 | 8.1 | 11 | - | 28 | 26.5 | 32.5 | 7000 | M8 | 20 | 80 | - | 1 | SUPER-Technopolymer | LAC-R-SST | Sackloch | LAC-R-80 SST-M8 | |
10.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 79 | - | M8 | 25 | - | 25 | - | 8.1 | 11 | - | 28 | 26.5 | - | 7000 | - | 20 | 80 | M8 | 1 | SUPER-Technopolymer | LAC-R-p | Gewindeschraube | LAC-R-80 p-M8x25 |