Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
341421
Teilenummer
|
---|
341421 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 5 | 68 | 12 | M14 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A | LS.A-25-14-M14X68 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LS.A / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 341421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 341421.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
340125 |
340129 |
340131 |
341431 |
341441 |
341521 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.77 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.77 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.07 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 25 | 5 | 98 | 12 | M14 | 122 | 24 | - | 14 | LS.A | LS.A-25-14-M14X98 | |
7.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 5 | 148 | 12 | M14 | 172 | 24 | - | 14 | LS.A | LS.A-25-14-M14X148 | |
5.28 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 25 | 5 | 68 | 12 | M16 | 92 | 24 | - | 16 | LS.A | LS.A-25-14-M16x68 |