Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
343121
Teilenummer
|
---|
343121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 10 | 43 | 17 | M8 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A | LS.A-40-14-M8x43 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LS.A / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 343121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 343121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
340125 |
340129 |
340131 |
343125 |
343221 |
343225 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.95 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.95 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.62 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40 | 10 | 68 | 17 | M8 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A | LS.A-40-14-M8x68 | |
4.18 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40 | 10 | 43 | 17 | M10 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A | LS.A-40-14-M10x43 | |
4.84 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40 | 10 | 68 | 17 | M10 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A | LS.A-40-14-M10x68 |