Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
354561
Teilenummer
|
---|
354561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.19 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 168 | 19 | M16 | 195 | 27 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M16x168 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Produktlinie | Inox |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LS.A-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 354561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 354561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
351225 |
351231 |
351321 |
356121 |
356125 |
356221 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M10 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M10x68 | |
14.19 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 98 | 12 | M10 | 122 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M10x98 | |
9.88 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 43 | 12 | M12 | 67 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M12x43 | |
12.50 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 43 | 12 | M8 | 67 | 24 | 70 | 14 | LS.A-AS-SST | LS.A-25-14-AS-SST-M8x43 | |
13.49 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M8 | 92 | 24 | 95 | 14 | LS.A-AS-SST | LS.A-25-14-AS-SST-M8x68 | |
12.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 5 | 43 | 12 | M10 | 67 | 24 | 70 | 14 | LS.A-AS-SST | LS.A-25-14-AS-SST-M10x43 |