Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
360815
Teilenummer
|
---|
360815 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 50 | 7 | 103 | 19 | M12 | 130 | 27 | 133 | 25.5 | 9 | 8.5 | LSQ.A-AS-SST | LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Produktlinie | Inox |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LSQ.A-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 360815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 360815.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
l2
s
Artikulation Ø
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
360003 |
360005 |
360011 |
360831 |
360833 |
360835 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 25 | 5 | 73 | 12 | M10 | 93 | 20 | - | 18.5 | 7 | 8.5 | LSQ.A-SST | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x73 | |
6.69 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 25 | 5 | 103 | 12 | M10 | 123 | 20 | - | 18.5 | 7 | 8.5 | LSQ.A-SST | LSQ.A-25-8.5-SST-M10x103 | |
6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 5 | 48 | 12 | M12 | 68 | 20 | - | 18.5 | 9 | 8.5 | LSQ.A-SST | LSQ.A-25-8.5-SST-M12x48 | |
13.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 10 | 68 | 19 | M16 | 95 | 27 | 98 | 25.5 | 12 | 14 | LSQ.A-AS-SST | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68 | |
15.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 10 | 108 | 19 | M16 | 135 | 27 | 138 | 25.5 | 12 | 14 | LSQ.A-AS-SST | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108 | |
16.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 10 | 148 | 19 | M16 | 175 | 27 | 178 | 25.5 | 12 | 14 | LSQ.A-AS-SST | LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148 |