Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
306525-ESD
Teilenummer
|
---|
306525-ESD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 98 | 46 | M16 | 165 | 67 | - | 24 | 24 | LV.A-ESD-C | LV.A-125-24-M16x98-ESD-C |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Produktlinie | Esd |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LV.A-ESD-C / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 306525-ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 306525-ESD.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Artikulation Ø
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
301251-ESD |
301252-ESD |
301261-ESD |
306541-ESD |
306561-ESD |
306625-ESD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.05 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.46 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.63 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 125 | 28 | 138 | 46 | M16 | 205 | 67 | - | 24 | 24 | LV.A-ESD-C | LV.A-125-24-M16x138-ESD-C | |
37.14 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 125 | 28 | 158 | 46 | M16 | 225 | 67 | - | 24 | 24 | LV.A-ESD-C | LV.A-125-24-M16x158-ESD-C | |
36.37 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 125 | 28 | 98 | 46 | M20 | 165 | 67 | - | 24 | 24 | LV.A-ESD-C | LV.A-125-24-M20x98-ESD-C |