Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
324621
Teilenummer
|
---|
324621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 18 | 58 | 24 | M16 | 101 | 43 | - | 24 | 24 | LV.A-SST | LV.A-80-24-SST-M16x58 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Produktlinie | Inox |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LV.A-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 324621.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 324621.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Artikulation Ø
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
323225 |
323231 |
323321 |
324625 |
324641 |
324661 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 14 | 68 | 24 | M10 | 101 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M10x68 | |
15.51 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 98 | 24 | M10 | 131 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M10x98 | |
11.09 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 43 | 24 | M12 | 76 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M12x43 | |
28.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 18 | 98 | 24 | M16 | 141 | 43 | - | 24 | 24 | LV.A-SST | LV.A-80-24-SST-M16x98 | |
32.14 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 18 | 138 | 24 | M16 | 181 | 43 | - | 24 | 24 | LV.A-SST | LV.A-80-24-SST-M16x138 | |
34.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 18 | 158 | 24 | M16 | 201 | 43 | - | 24 | 24 | LV.A-SST | LV.A-80-24-SST-M16x158 |