Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
327325-ESD
Teilenummer
|
---|
327325-ESD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 60 | 14 | 68 | 24 | M12 | 101 | 33 | 104 | 14 | 14 | Esd | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-ESD-C |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LV.A-SST-ESD-C / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 327325-ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327325-ESD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
s
Artikulation Ø
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
323225-ESD |
323231-ESD |
323321-ESD |
327331-ESD |
327421-ESD |
327431-ESD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € | 4 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 60 | 14 | 68 | 24 | M10 | 101 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C | |
19.76 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 98 | 24 | M10 | 131 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C | |
15.38 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 43 | 24 | M12 | 76 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C | |
21.91 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 60 | 14 | 98 | 24 | M12 | 131 | 33 | 134 | 14 | 14 | Esd | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-ESD-C | |
21.54 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 60 | 14 | 68 | 24 | M14 | 101 | 33 | 104 | 14 | 14 | Inox | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-60-14-AS-SST-M14X68-ESD-C | |
24.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 14 | 98 | 24 | M14 | 131 | 33 | 134 | 14 | 14 | Esd | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-60-14-AS-SST-M14X98-ESD-C |