Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
329475-ESD
Teilenummer
|
---|
329475-ESD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 98 | 24 | M12 | 131 | 33 | 134 | 14 | 14 | Esd | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
s
Artikulation Ø
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften