Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
330221-ESD
Teilenummer
|
---|
330221-ESD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 58 | 46 | M16 | 125 | 67 | 128 | 24 | 24 | Esd | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-ESD-C |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LV.A-SST-ESD-C / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 330221-ESD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 330221-ESD.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
s
Artikulation Ø
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
323225-ESD |
323231-ESD |
323321-ESD |
330225-ESD |
330241-ESD |
330261-ESD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.70 € | 4 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 60 | 14 | 68 | 24 | M10 | 101 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C | |
16.13 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 98 | 24 | M10 | 131 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C | |
12.74 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 43 | 24 | M12 | 76 | 33 | - | 14 | 14 | Inox | LV.A-SST-ESD-C | LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C | |
57.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 98 | 46 | M16 | 165 | 67 | 168 | 24 | 24 | Inox | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-ESD-C | |
65.67 € | 4 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 125 | 28 | 138 | 46 | M16 | 205 | 67 | 208 | 24 | 24 | Inox | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-ESD-C | |
66.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 158 | 46 | M16 | 225 | 67 | 228 | 24 | 24 | Inox | LV.A-AS-SST-ESD-C | LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C |