Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
533050
Teilenummer
|
---|
533050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | s | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.52 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 60 | 14 | 148 | 21 | M14 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 178 | 30 | - | 14 | Inox | LV.FO-SST | LV.FO-60-14-SST-M14X148 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | h1 | 14 | Artikulation Ø | 14 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
B
d1
f
f1
L
l1
s
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften