Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
536121
Teilenummer
|
---|
536121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | s | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 80 | 16 | 43 | 22 | M8 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 74 | 31 | 76 | 14 | Inox | LV.FO-AS-SST | LV.FO-80-14-AS-SST-M8x43 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | h1 | 14 | Artikulation Ø | 14 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße für Bodenmontage / LV.FO / Stahl, Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 536121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536121.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
B
d1
f
f1
L
l1
L1
s
Produktlinie
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
301931 |
513011 |
513016 |
536125 |
536221 |
536225 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | s | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | 60 | 14 | 43 | 21 | M8 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 73 | 30 | - | 14 | - | LV.FO | LV.FO-60-14-M8x43 | |
7.77 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | Stahl | 60 | 14 | 68 | 21 | M8 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 98 | 30 | - | 14 | - | LV.FO | LV.FO-60-14-M8x68 | |
18.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 80 | 16 | 68 | 22 | M8 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 99 | 31 | 101 | 14 | Inox | LV.FO-AS-SST | LV.FO-80-14-AS-SST-M8x68 | |
17.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 80 | 16 | 43 | 22 | M10 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 74 | 31 | 76 | 14 | Inox | LV.FO-AS-SST | LV.FO-80-14-AS-SST-M10x43 | |
18.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rostfreier Stahl | 80 | 16 | 68 | 22 | M10 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 99 | 31 | 101 | 14 | Inox | LV.FO-AS-SST | LV.FO-80-14-AS-SST-M10x68 |