Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
331521
LV.F-SST | LV.F-AS-SST | |||||||||||||
Code | Description | Code | Description | D | d | L | L1# | l | l1 | s | Articulation Ø | Max. limit stati load* [N] | Weight | Weight# |
331121 | LV.F-80-14-SST-M8x43 | 334121 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 86 | 112 |
331125 | LV.F-80-14-SST-M8x68 | 334125 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 98 | 124 |
331221 | LV.F-80-14-SST-M10x43 | 334221 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 95 | 121 |
331225 | LV.F-80-14-SST-M10x68 | 334225 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 108 | 134 |
331231 | LV.F-80-14-SST-M10x98 | 334231 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 122 | 148 |
331321 | LV.F-80-14-SST-M12x43 | 334321 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 105 | 131 |
331325 | LV.F-80-14-SST-M12x68 | 334325 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 123 | 149 |
331331 | LV.F-80-14-SST-M12x98 | 334331 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 145 | 171 |
331421 | LV.F-80-14-SST-M14X68 | 334421 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X68 | 80 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 146 | 172 |
331431 | LV.F-80-14-SST-M14X98 | 334431 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X98 | 80 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 167 | 193 |
331441 | LV.F-80-14-SST-M14X148 | 334441 | LV.F-80-14-AS-SST-M14X148 | 80 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 14 | 16000 | 250 | 276 |
331521 | LV.F-80-14-SST-M16x68 | 334521 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 16 | 14 | 16000 | 168 | 194 |
331525 | LV.F-80-14-SST-M16x108 | 334525 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 16 | 14 | 16000 | 222 | 248 |
331541 | LV.F-80-14-SST-M16x148 | 334541 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 16 | 14 | 16000 | 275 | 301 |
331561 | LV.F-80-14-SST-M16x168 | 334561 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 16 | 14 | 16000 | 302 | 328 |
331621 | LV.F-80-24-SST-M16x58 | 334621 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 230 | 256 |
331625 | LV.F-80-24-SST-M16x98 | 334625 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 282 | 308 |
331641 | LV.F-80-24-SST-M16x138 | 334641 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 333 | 359 |
331661 | LV.F-80-24-SST-M16x158 | 334661 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 361 | 387 |
331725 | LV.F-80-24-SST-M20x98 | 334725 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 354 | 380 |
331741 | LV.F-80-24-SST-M20x138 | 334741 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 434 | 460 |
331761 | LV.F-80-24-SST-M20x158 | 334761 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 474 | 500 |
331781 | LV.F-80-24-SST-M20x198 | 334781 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 559 | 585 |
331825 | LV.F-80-24-SST-M24x98 | 334825 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 454 | 480 |
331861 | LV.F-80-24-SST-M24x158 | 334861 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 629 | 655 |
331881 | LV.F-80-24-SST-M24x198 | 334881 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 18000 | 750 | 776 |
332451 | LV.F-100-14-SST-M8x43 | 335451 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x43 | 100 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 93 | 148 |
332453 | LV.F-100-14-SST-M8x68 | 335453 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x68 | 100 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 105 | 160 |
332461 | LV.F-100-14-SST-M10x43 | 335461 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x43 | 100 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 102 | 157 |
332463 | LV.F-100-14-SST-M10x68 | 335463 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x68 | 100 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 114 | 169 |
332465 | LV.F-100-14-SST-M10x98 | 335465 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x98 | 100 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 128 | 183 |
332471 | LV.F-100-14-SST-M12x43 | 335471 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x43 | 100 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 112 | 167 |
332473 | LV.F-100-14-SST-M12x68 | 335473 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x68 | 100 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 129 | 184 |
332475 | LV.F-100-14-SST-M12x98 | 335475 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x98 | 100 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 150 | 205 |
332477 | LV.F-100-14-SST-M14X68 | 335477 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X68 | 100 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 151 | 206 |
332479 | LV.F-100-14-SST-M14X98 | 335479 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X98 | 100 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 172 | 227 |
332480 | LV.F-100-14-SST-M14X148 | 335480 | LV.F-100-14-AS-SST-M14X148 | 100 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 14 | 14 | 18000 | 255 | 310 |
332481 | LV.F-100-14-SST-M16x68 | 335481 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x68 | 100 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 16 | 14 | 18000 | 173 | 228 |
332483 | LV.F-100-14-SST-M16x108 | 335483 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x108 | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 16 | 14 | 18000 | 225 | 280 |
332485 | LV.F-100-14-SST-M16x148 | 335485 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x148 | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 16 | 14 | 18000 | 277 | 332 |
332487 | LV.F-100-14-SST-M16x168 | 335487 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x168 | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 16 | 14 | 18000 | 303 | 358 |
332521 | LV.F-100-24-SST-M16x58 | 335521 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 260 | 314 |
332525 | LV.F-100-24-SST-M16x98 | 335525 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 312 | 366 |
332541 | LV.F-100-24-SST-M16x138 | 335541 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 363 | 417 |
332561 | LV.F-100-24-SST-M16x158 | 335561 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 391 | 445 |
332625 | LV.F-100-24-SST-M20x98 | 335625 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 384 | 438 |
332641 | LV.F-100-24-SST-M20x138 | 335641 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 464 | 518 |
332661 | LV.F-100-24-SST-M20x158 | 335661 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 504 | 558 |
332681 | LV.F-100-24-SST-M20x198 | 335681 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 589 | 643 |
332725 | LV.F-100-24-SST-M24x98 | 335725 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 484 | 538 |
332761 | LV.F-100-24-SST-M24x158 | 335761 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 659 | 713 |
332781 | LV.F-100-24-SST-M24x198 | 335781 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 780 | 834 |
333521 | LV.F-125-24-SST-M16x58 | 336221 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | M16 | 125 | 128 | 58 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 399 | 524 |
333525 | LV.F-125-24-SST-M16x98 | 336225 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | M16 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 451 | 576 |
333541 | LV.F-125-24-SST-M16x138 | 336241 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | M16 | 205 | 208 | 138 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 502 | 627 |
333561 | LV.F-125-24-SST-M16x158 | 336261 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | M16 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 530 | 655 |
333625 | LV.F-125-24-SST-M20x98 | 336325 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | M20 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 523 | 648 |
333641 | LV.F-125-24-SST-M20x138 | 336341 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | M20 | 205 | 208 | 138 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 603 | 728 |
333661 | LV.F-125-24-SST-M20x158 | 336361 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | M20 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 643 | 768 |
333681 | LV.F-125-24-SST-M20x198 | 336381 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | M20 | 265 | 268 | 198 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 728 | 853 |
333725 | LV.F-125-24-SST-M24x98 | 336425 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | M24 | 165 | 168 | 98 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 623 | 748 |
333761 | LV.F-125-24-SST-M24x158 | 336461 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | M24 | 225 | 228 | 158 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 798 | 923 |
333781 | LV.F-125-24-SST-M24x198 | 336481 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | M24 | 265 | 268 | 198 | 67 | 24 | 24 | 28000 | 919 | 1044 |
Teilenummer
|
---|
331521 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 68 | M16 | 101 | 33 | - | 16 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M16x68 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Produktlinie | Inox |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße für Bodenmontage / LV.F-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 331521.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 331521.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Artikulation Ø
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
331225 |
331231 |
331321 |
331525 |
331541 |
331561 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 68 | M10 | 101 | 33 | - | 14 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M10x68 | |
15.91 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 98 | M10 | 131 | 33 | - | 14 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M10x98 | |
11.40 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 43 | M12 | 76 | 33 | - | 14 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M12x43 | |
18.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 16 | 108 | M16 | 141 | 33 | - | 16 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M16x108 | |
20.64 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 148 | M16 | 181 | 33 | - | 16 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M16x148 | |
22.33 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 16 | 168 | M16 | 201 | 33 | - | 16 | 14 | LV.F-SST | LV.F-80-14-SST-M16x168 |