Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
328955
Teilenummer
|
---|
328955 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 148 | 19 | M16 | 177 | 29 | 180 | 27.5 | 12 | LVQ.A-AS-SST | LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Produktlinie | Inox |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LVQ.A-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 328955.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 328955.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
323907 |
323911 |
323913 |
328957 |
328961 |
328963 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 168 | 24 | M16 | 202 | 34 | - | 32.5 | 12 | LVQ.A-SST | LVQ.A-60-14-SST-M16x168 | |
16.50 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 110 | 24 | M20 | 149 | 39 | - | 36.5 | 15 | LVQ.A-SST | LVQ.A-60-14-SST-M20x110 | |
19.16 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 150 | 24 | M20 | 189 | 39 | - | 36.5 | 15 | LVQ.A-SST | LVQ.A-60-14-SST-M20x150 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 168 | 19 | M16 | 197 | 29 | 200 | 27.5 | 12 | LVQ.A-AS-SST | LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168 | |
20.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 110 | 19 | M20 | 144 | 34 | 147 | 31.5 | 15 | LVQ.A-AS-SST | LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110 | |
22.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 150 | 19 | M20 | 184 | 34 | 187 | 31.5 | 15 | LVQ.A-AS-SST | LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150 |