Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
325007
Teilenummer
|
---|
325007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 168 | 24 | M16 | 202 | 34 | - | 32.5 | 12 | LVQ.A-SST | LVQ.A-80-14-SST-M16x168 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Produktlinie | Inox |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften