Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
536936
Teilenummer
|
---|
536936 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 14 | 210 | 21 | M20 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 246 | 36 | 248 | 33.5 | 15 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | h1 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Artikulation Ø | 14 | Produktlinie | Inox |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße für Bodenmontage / LVQ.FO-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 536936.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 536936.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
B
d1
f
f1
L
l1
L1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
533916 |
533921 |
533926 |
536941 |
536946 |
536951 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 168 | 21 | M16 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 199 | 31 | - | 29.5 | 12 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M16x168 | |
20.79 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 110 | 21 | M20 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 146 | 36 | - | 33.5 | 15 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M20x110 | |
23.30 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 150 | 21 | M20 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 186 | 36 | - | 33.5 | 15 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M20x150 | |
28.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 14 | 110 | 21 | M24 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 146 | 36 | 148 | 33.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110 | |
34.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 14 | 170 | 21 | M24 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 206 | 36 | 208 | 33.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170 | |
39.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 14 | 210 | 21 | M24 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 246 | 36 | 248 | 33.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210 |