Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
537021
Teilenummer
|
---|
537021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 16 | 110 | 22 | M24 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 147 | 37 | 149 | 34.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | h1 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Artikulation Ø | 14 | Produktlinie | Inox |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße für Bodenmontage / LVQ.FO-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 537021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 537021.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
B
d1
f
f1
L
l1
L1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
533911 |
533916 |
533921 |
533926 |
537023 |
537025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | B | d1 | f | f1 | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 148 | 21 | M16 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 179 | 31 | - | 29.5 | 12 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M16x148 | |
20.13 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 168 | 21 | M16 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 199 | 31 | - | 29.5 | 12 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M16x168 | |
20.79 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 110 | 21 | M20 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 146 | 36 | - | 33.5 | 15 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M20x110 | |
23.30 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 150 | 21 | M20 | 96.5 | 8.5 | 50 | 18 | 186 | 36 | - | 33.5 | 15 | LVQ.FO-SST | LVQ.FO-60-14-SST-M20x150 | |
35.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 16 | 170 | 22 | M24 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 207 | 37 | 209 | 34.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170 | |
40.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 16 | 210 | 22 | M24 | 130 | 10.5 | 70 | 25 | 247 | 37 | 249 | 34.5 | 18 | LVQ.FO-AS-SST | LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210 |