Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
335007
Teilenummer
|
---|
335007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 168 | M16 | 202 | 34 | 205 | 32.5 | 12 | LVQ.F-AS-SST | LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Last (zul.)(kN) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Artikulation Ø | 14 | Produktlinie | Inox |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße für Bodenmontage / LVQ.F-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 335007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 335007.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
332007 |
332011 |
332013 |
335011 |
335013 |
335015 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 168 | M16 | 202 | 34 | - | 32.5 | 12 | LVQ.F-SST | LVQ.F-80-14-SST-M16x168 | |
17.01 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 110 | M20 | 149 | 39 | - | 36.5 | 15 | LVQ.F-SST | LVQ.F-80-14-SST-M20x110 | |
19.65 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 150 | M20 | 189 | 39 | - | 36.5 | 15 | LVQ.F-SST | LVQ.F-80-14-SST-M20x150 | |
19.34 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 110 | M20 | 149 | 39 | 152 | 36.5 | 15 | LVQ.F-AS-SST | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110 | |
21.96 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 150 | M20 | 189 | 39 | 192 | 36.5 | 15 | LVQ.F-AS-SST | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 170 | M20 | 209 | 39 | 212 | 36.5 | 15 | LVQ.F-AS-SST | LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170 |