Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
335851
Teilenummer
|
---|
335851 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 68 | M16 | 102 | 34 | 105 | 32.5 | 12 | LVQ.F-AS-SST | LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Last (zul.)(kN) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Artikulation Ø | 14 | Produktlinie | Inox |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften